Вилочная часть - PTDA 2,5/ 3-PH-5,0 - 1725510

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 14 A, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Закругленная конструкция для индивидуального проектирования устройств
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1725510
Упаковочная единица 250 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Страница каталога Стр. 409 (C-1-2013)
GTIN 4046356129763
Вес/шт. (без упаковки) 5,370 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам