Клеммы для печатной платы - PTDA 2,5/14-5,0 - 1725458

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм², Количество потенциалов: 14, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 14, cемейство изделий: PTDA 2,5/, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное двойное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Закругленная конструкция для индивидуального проектирования устройств
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1725458
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 409 (C-1-2013)
GTIN 4046356129374
Вес/шт. (без упаковки) 20,290 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам