Клеммы для печатной платы - PTDA 2,5/ 6-5,0 - 1725354

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 A, размер шага: 5 мм, полюсов: 6, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Закругленная конструкция для индивидуального проектирования устройств
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1725354
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 409 (C-1-2013)
GTIN 4046356129299
Вес/шт. (без упаковки) 9,080 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам