Вилочная часть - PTDA 1,5/15-PH-3,5 - 1725276

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 15, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Закругленная конструкция для индивидуального проектирования устройств
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1725276
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 407 (C-1-2013)
GTIN 4046356129237
Вес/шт. (без упаковки) 18,520 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам