Вилочная часть - PTDA 1,5/14-PH-3,5 - 1725263

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 240 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, Количество потенциалов: 14, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 14, количество точек подсоединения: 28, cемейство изделий: PTDA 1,5/..-PH, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, расположение выводов: Линейное двойное расположение выводов, Stecksystem: COMBICON COMPACT PST 1, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Закругленная конструкция для индивидуального проектирования устройств
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1725263
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 407 (C-1-2013)
GTIN 4046356129220
Вес/шт. (без упаковки) 16,770 GRM
Страна происхождения BG (Болгария)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!