Вилочная часть - PTDA 1,5/12-PH-3,5 - 1725237

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 240 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, Количество потенциалов: 12, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 12, количество точек подсоединения: 24, cемейство изделий: PTDA 1,5/..-PH, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, расположение выводов: Линейное двойное расположение выводов, Stecksystem: COMBICON COMPACT PST 1, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Закругленная конструкция для индивидуального проектирования устройств
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1725237
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 407 (C-1-2013)
GTIN 4046356129206
Вес/шт. (без упаковки) 14,540 GRM
Страна происхождения BG (Болгария)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!