Клеммы для печатной платы - MKKDS 1,5/ 3-5,08 BU - 1725054

На рисунке показан 4-контактный вариант

Клеммы для печатной платы, Число контактов в ряду: 3, cемейство изделий: MKKDS 1,5, размер шага: 5,08 мм, цвет: синий, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, Форма упаковки: в картонной коробке. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1725054
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918231972
Вес/шт. (без упаковки) 9,950 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости