Клеммы для печатной платы - MKDS 5 HV/ 2-ZB-6,35 - 1724569

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, Число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: MKDS 5 HV, размер шага: 6,35 мм, цвет: зеленый, Расположение контактов: Зигзагообр. разводка выводов W, Длина выводов [P]: 5 мм, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1724569
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 317 (CC-2009)
GTIN 4046356127530
Вес/шт. (без упаковки) 6,370 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости