Разъем печатной платы - TFKC 2,5/ 2-ST-5,08 BK BDRD,BU - 1724239

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм², цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, Количество потенциалов: 2, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 2, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: TFKC 2,5/..-ST, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1724239
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4046356127158
Вес/шт. (без упаковки) 4,610 GRM
Страна происхождения BG (Болгария)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости