Разъем печатной платы - FK-MPT 0,5/ 4-ICVA-3,5 GN - 1724145

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 3 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • Предотвращение неправильного подключения благодаря асимметричному расположению гнезд
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1724145
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356123945
Вес/шт. (без упаковки) 0,840 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь