Разъем печатной платы - FK-MPT 0,5/ 2-ICVA-3,5 GN - 1724132

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 0,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 3 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, Количество потенциалов: 2, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: FK-MPT 0,5/..-ICVA, размер шага: 3,5 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,3 мм, Stecksystem: COMBICON COMPACT FK-MPT - IC, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • Предотвращение неправильного подключения благодаря асимметричному расположению гнезд
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1724132
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356123938
Вес/шт. (без упаковки) 0,300 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости