Клеммы для печатной платы - PT 1,5/ 3-PVH-5,0 BD:4,5,6 - 1723531

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, Количество потенциалов: 3, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: PT 1,5/..-PVH, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Stecksystem: COMBICON COMPACT PST 1,3, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Возможность горизонтального и вертикального подключения для оптимального прокладывания провода
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1723531
Упаковочная единица 250 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356122481
Вес/шт. (без упаковки) 3,390 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости