Разъем печатной платы - DFK-PC 4/ 6-GF-7,62 BD:6-1 - 1723515

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Проходной штекер, номинальное сечение: 4 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, Количество потенциалов: 6, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 6, количество точек подсоединения: 6, cемейство изделий: DFK-PC 4/..-GF, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Непосредственный монтаж, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Stecksystem: POWER COMBICON 4, Крепление: Винтовой зажим, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Гибкие боковые стенки обеспечивают удобный монтаж на стенку с предварительной разводкой изнутри
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1723515
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356122511
Вес/шт. (без упаковки) 26,000 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости