Клеммы для печатной платы - MK3DSN 1,5/ 2-5,08 - 1723289

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 10 A, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1723289
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Страница каталога Стр. 93 (C-1-2013)
GTIN 4017918025212
Вес/шт. (без упаковки) 7,430 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам