Разъем печатной платы - SPC 5/ 4-ST-7,62 BK BD:PE-L1Q - 1723227

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 6 мм², цвет: черный, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, Количество потенциалов: 4, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: SPC 5/..-ST, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Stecksystem: POWER COMBICON 5, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
  • сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1723227
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356122139
Вес/шт. (без упаковки) 3,270 GRM
Страна происхождения BG (Болгария)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости