Клеммные блоки для печатных плат - MK3DSH 3/ 2-5,08 - 1723182

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм², Количество потенциалов: 2, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: MK3DSH 3, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5 мм, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Высокая конструкция позволяет подключать провода при работе с залитыми печатными платами
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1723182
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 111 (C-1-2013)
GTIN 4017918025175
Вес/шт. (без упаковки) 6,600 GRM
Страна происхождения DE (Германия)