Разъем печатной платы - FKC 2,5/FK-MCP 1,5-SET SO1EISE - 1723133

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 1, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1723133
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356119191
Вес/шт. (без упаковки) 24,600 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости