Компоненты для проходного монтажа - MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 BG (2468) - 1723023

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 2,5 мм², цвет: кремнисто-серый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, Количество потенциалов: 8, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 8, количество точек подсоединения: 8, cемейство изделий: MSTBV 2,5/..-GF, размер шага: 5,08 мм, монтаж: Пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,9 мм, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Крепление: Винтовой зажим, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1723023
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356118378
Вес/шт. (без упаковки) 4,000 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости