Клеммы для печатной платы - MK3DS 3/ 2-5,08 - 1723014

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм², Количество потенциалов: 6, Количество рядов: 3, Число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: MK3DS 3, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5 мм, Форма упаковки: в картонной коробке. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1723014
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 111 (C-1-2013)
GTIN 4017918025151
Вес/шт. (без упаковки) 15,410 GRM
Страна происхождения CN (Китай)

Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам