Клеммы для печатной платы - ZFKDSA 4-10- 3 - 1722558

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, номинальное сечение: 4 мм², Количество потенциалов: 3, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 3, cемейство изделий: ZFKDS(A) 4, размер шага: 10 мм, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 4,6 мм, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Отдельное функциональное отверстие для простого соединения нескольких полюсов посредством штекерных перемычек
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1722558
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356116527
Вес/шт. (без упаковки) 16,070 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!