Разъем печатной платы - MC 1,5/12-GF-3,81 P26 THR - 1722260

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 1,5 мм², цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 12, cемейство изделий: MC 1,5/..-GF-THR, размер шага: 3,81 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,4 мм, Stecksystem: MINI COMBICON, Крепление: Винтовой зажим, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1722260
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 217 (C-1-2013)
GTIN 4046356116879
Вес/шт. (без упаковки) 4,170 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам