Разъем печатной платы - MC 1,5/ 7-GF-3,81 P26 THR - 1722215

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 1,5 мм², цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 7, cемейство изделий: MC 1,5/..-GF-THR, размер шага: 3,81 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм, Stecksystem: MINI COMBICON, Крепление: Винтовой зажим, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1722215
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 217 (C-1-2013)
GTIN 4046356116824
Вес/шт. (без упаковки) 2,950 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам