Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 6-STF-5,08 GY BD:1-6 - 1716485

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1716485
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626446936

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь