Разъем печатной платы - DFK-PCV 5/12-G-7,62 - 1716386

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Компоненты для проходного монтажа, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 12, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Система фланцев обеспечивает возможность надежной фиксации на стенке корпуса посредством не требующей применения инструментов защелки или винта
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1716386
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 547 (C-1-2013)
GTIN 4046356137003
Вес/шт. (без упаковки) 56,300 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь