Разъем печатной платы - IC 2,5/ 2-STF-5,08 BD:T2-T1 - 1716358

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1716358
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626445724

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь