Разъем печатной платы - GMSTBVA 2,5/ 5-G-7,62 GY NZVER - 1715604

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 5, размер шага: 7,62 мм, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715604
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 1000 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356103558
Вес/шт. (без упаковки) 2,790 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь