Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDS 5/ 2-6,35 BK - 1714939

На рисунке показан 2-контактный вариант изделия

Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 32 А, расчетное напряжение: 500 В, шаг: 6,35 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0°

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714939
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918361372
Вес/шт. (без упаковки) 5,170 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь