ZFKDSA 4-7,5-12 - 1714740

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Отдельное функциональное отверстие для простого соединения нескольких полюсов посредством штекерных перемычек
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714740
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626376813