Комплект штекеров - SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-8 SET - 1714628

Нет доступных изображений

Цена:

Преимущества для Вас

  • Исполнение в белом цвете: устойчивость цвета при пайке и при использовании
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Высокая предельная токовая нагрузка 6 А при очень маленьких размерах
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
  • Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению

Коммерческие данные

Код заказа 1714628
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626379241
Вес/шт. (без упаковки) 6,400 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь