Клеммные блоки для печатного монтажа - FRONT 2,5-H/SA 5/ 2 BD:1-2 - 1714290

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714290
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626367729

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь