Разъем печатной платы - TVFKC 1,5/ 2-ST-RDB CP1BD:-14 - 1714264

Нет доступных изображений

PCB connector, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714264
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626352138

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь