Клеммные блоки для печатного монтажа - FK-MPT 0,5/ 4-3,5-H NZTTB11004 - 1714207

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 4 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714207
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4046356094894
Вес/шт. (без упаковки) 1,650 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь