Разъем печатной платы - SPC 5/ 4-ST-7,62 GY - 1714140

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714140
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626347721

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь