Ответная часть - MCV 1,5/10-G-3,5 BD2:X7 - 1714041

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 10, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714041
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626444154

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь