Разъем печатной платы - SPC 5/ 3-STCL-7,62BKLCRDBDWHW2 - 1713980

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 3, pitch: 7.62 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713980
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626344287

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь