Разъем печатной платы - TVFKC 1,5/ 7-ST - 1713884

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 7, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713884
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 282 (C-1-2013)
GTIN 4046356093521
Вес/шт. (без упаковки) 10,600 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь