Разъем печатной платы - MC 1,5/17-G-3,5 P20 THR - 1713365

На рисунке показан 14-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 17, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713365
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626325712
Вес/шт. (без упаковки) 5,550 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь