Проходная клемма - UW 95-POT-F/S - 1713243

На рисунке показан вариант изделия

Durchführungsklemme, тип подключения: Винтовые зажимы, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 232 A, cечение: 25 мм² - 95 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 25 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
  • Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713243
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
GTIN 4055626309620
Вес/шт. (без упаковки) 119,000 GRM

Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь