Разъем печатной платы - FMC 1,5/ 6-ST-3,5 BD:.6-X45 - 1713022

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713022
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626354347

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь