Разъем печатной платы - ZEC 1,0/ 9-ST-3,5C1,4,9R3,8BD - 1712929

Нет доступных изображений

Разъемы для непосредственного монтажа, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, полюсов: 9, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1712929
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626312200

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь