Клеммные блоки для печатного монтажа - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB MC GN/YE-BK - 1712831

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 41 A, номинальное напряжение: 1000 В, размер шага: 7,5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: многоцветный

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1712831
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626297279

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь