Разъем печатной платы - PC 5/ 3-STCL1-7,62 BD:PE-L - 1712806

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах
  • Автоматически фиксирующаяся система Click-and-Lock предотвращает непреднамеренное разъединение
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1712806
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626296715

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь