Соединитель для печатной платы - ZEC 1,0/ 9-LPV-3,5 C1 AU - 1712429

Нет доступных изображений

Соединитель для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 9, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Простое соединение компонентов
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1712429
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356084116
Вес/шт. (без упаковки) 5,940 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь