Разъем печатной платы - ZEC 1,5/12-ST-5,0C5R1,12YEBDNZ - 1711695

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 10 A, полюсов: 12, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, Цвет: желтый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1711695
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356081276

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь