Разъем печатной платы - GIC 2,5/ 5-ST-7,62 BD:ERDENLLS - 1711239

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 5, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1711239
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4046356077736
Вес/шт. (без упаковки) 9,720 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь