Клеммные блоки для печатного монтажа - MKKDS 3/ 9 BU BDWH:61-44SO - 1711218

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 22 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 9, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: синий. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!
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
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1711218
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626232935

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь