Разъем печатной платы - DFMC 1,5/15-ST-3,5-LR BK - 1711047

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

PCB connector, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 15, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
  • Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1711047
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626243221

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь