Разъем печатной платы - TVFKC 1,5/ 3-ST CP1,2BDL-N´ - 1710980

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710980
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626196961

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь