Клеммные блоки для печатного монтажа - GKDS-EX-10 BK 9RZ - 1710818

На рисунке показан 1-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 20 A, номинальное напряжение: 630 В, размер шага: 7,5 мм, полюсов: 10, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: черный, Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)! С двух сторон каждой клеммной группы предусмотрены фланцевые пластины GRZ 2,5V-EX (1706112). При установке более 10 клемм для каждой последующей группы из 10 клемм необходима дополнительная фланцевая пластина. При использовании детали для увеличения шага GRZ 2,5-EX (1724628) макс. рабочее напряжение повышается до 420 В.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Соответствует повышенным требованиям к безопасности по классу взрывозащиты Ex e согласно МЭК 60079-7 для взрывоопасных областей
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710818
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626182322

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь