Клеммные блоки для печатного монтажа - FK-MPT 0,5/ 2-ST-3,5BDNZVPE500 - 1710749

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710749
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626327600

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь